Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Series MD 3/2-way isolation
Stückliste
MD1-V01
SERIE
Serie
MD mm
DINENSIONE
Dimensione
mm
VALVOLA
3/2-way valve
TIPOCOSTRUZ
Tipo di costruzione
TDC
Tipo di connessione
ATTACCHI
Attacchi
ATTOUT
Attout
AC01A
Accessori A
AC02A
Accessori 2A
AC03A
Accessori 3A
DDF
Direzione del flusso
AZIONAMENTO
acting
mm
A
-
B
G 1/8 mm
C
42.0 mm
D
Ø26
E
42 mm
F
28,5 mm
G
G1/8 mm
H
31.0
I
43 mm
L
Ø4 mm
M
9.5 mm
N
101.0 mm
O
26.2 mm
P
22.7 mm
R
51.7 mm
S
35.1 mm
T
34.6 mm
U
10 mm
V
9.0 mm
W
39.8 mm
SW
mm
Z
Ø4 mm
PESO
Peso
0.2 kg
INFO
Informacje dodatkowe
infotext