Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 12
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Regolatori manifold serie MC
Stückliste
MC104-M15
IDNR
Identnummer
MOD
A
94 mm
B
55 mm
C
39 mm
F
28 mm
G
28 mm
I
28 mm
L
30x1.5
M
45 mm
N
45 mm
R
3 mm
S
0:6
U
G1/4
V
G1/8
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model