Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 12
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
MC系列多路减压器
Stückliste
MC104-M15
IDNR
编号
MOD
A
94 mm
B
55 mm
C
39 mm
F
28 mm
G
28 mm
I
28 mm
L
30x1.5
M
45 mm
N
45 mm
R
3 mm
S
0:6
U
G1/4
V
G1/8
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型