Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
AIRBEST
描述
SDL - 环形吸盘
明细表
SDL100N-G1F
MODEL
Model
SDL
DS
尺寸规格
100 mm
MS
材料规格
CF
连接规格
D
100 mm
D1
d
47.5 mm
H
21 mm
Y
5 mm
A
74 mm
G
G1/8
G1
9.728 mm
LG
11.5 mm
LM
9 mm
INFOTEXT
参考目录
PDF文档
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型