카탈로그: AIRBEST
생성됨: 16.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AIRBEST
SFU210N-G4F
AIRBEST
Suction cup
Powered by
CAD모델 선택
{airbest/vacuum_pads/sfu.prj},{NB=SFU210N-G4F},{SERIES=SFU},{DIAMETERS=210},{CS=},{MATERIAL=N},{CT=G4F},{SS=},{D=210},{DW=212},{D2=138.0},{D3=34.5},{LG1=13.0},{LG2=15},{L=38},{INFOTEXT=Dimensions}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
AIRBEST
Description
SFU - Big fiat suction cup
Bill of material
SFU210N-G4F
SERIES
Series
SFU
DIAMETERS
Diameters
210
210
CS
Comperessed stroke
Nil : Standard stroke
H : Long stroke
Nil : Standard stroke
H : Long stroke
MATERIAL
Material
N : NBR
WS : White silicone
N : NBR
WS : White silicone
CT
Connection thread
G4F : G1/2Female thread
G4F : G1/2Female thread
SS
Special specification
Nil : Default standard
V : With contactinductive valve
Nil : Default standard
V : With contactinductive valve
D
210
210
DW
212
212
D1
163
163
D2
138.0
138.0
D3
34.5
34.5
H
25.0
25.0
LG1
13.0
13.0
LG2
15
15
L
38
38
Y
5
5
INFOTEXT
Infotext
Dimensions
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청