Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
Cylinders ISO 15552 (ISO 6431) - Line 245 ø125÷200mm
Bill of material
C245DE1250025MCN
CODE
Code
C245DE1250025MCN
PRODUCT
Product
Cylinder Line 245
FUNC
Function
DI
Bore size
125
STROKE
Stroke
mm
Enter value for STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
RP
Rod position
mm
Enter value for RP
Rod position
mm
cm
inch
ft
TYPE
Type
Magnetic
RT
Rod type
SEAL
Seals material
NBR
RA1
Rod accesories
AC1
Front head accessories
FS1
Front foot side
RA2
Rod accesories
AC2
Rear head accessories
FS2
Rear foot side
AM
54 mm
B
ØB
60 mm
CH
12 mm
CH1
27 mm
CH2
36 mm
D
ØD
32 mm
DD
M12
E
140 mm
EE
G1/2
KK
M27x2
L
224.6 mm
L0
160 mm
L1
108 mm
L2
40 mm
TG
110 mm
VD
10 mm
VA
5.8 mm
WH
64.6 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)