카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
Shut-off valve 15mm pilot - SV 1/2" 052 PRED. C. ELECTR. MICROSOL/PNEUM
Bill of material
0522600002
CODE
Code
0522600002
REF
Reference
SV 1/2" 052 PRED. C. ELECTR. MICROSOL/PNEUM
QMAX
Flow rate (P1= 10 bar DP= 1 bar)
2580 Nl/min
QS
Exhaust Flow rate (P1=10 bar DP= 1 bar)
1000 Nl/min
C
IN-OUT Connections
G1/2" Pollici
CS
exhaust port
G1/4" Pollici
PMAX
Max Inlet pressure
10 bar
PMIN
Minimum working pressure
3 bar
T
Working temperature
-5 / +50 °C
CP
Max Torque
80 Nm
P
Weight
0,3 Kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드