Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 5
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
complete Shut-off valve 15mm pilot - SV 1/2 075 15MM
Bill of material
0752600202
CODE
Code
REF
Reference
QMAX
Flow rate (P1= 10 bar DP= 1 bar)
3075 Nl/min
QS
Exhaust Flow rate (P1=10 bar DP= 1 bar)
1850 Nl/min
C
IN-OUT Connections
G1/2” Pollici
CS
exhaust port
G1/4" Pollici
PMAX
Max Inlet pressure
10 bar
PMIN
Minimum working pressure
3 bar
TS
Available voltage
T
Working temperature
-5 / +50 °C
CP
Max Torque
80 Nm
P
Weight
0,45 Kg
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)