Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 5
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
complete Shut-off valve 15mm pilot - SV 1/2 075 15MM
Bill of material
0752600202
CODE
Code
REF
Reference
QMAX
Flow rate (P1= 10 bar DP= 1 bar)
3075 Nl/min
QS
Exhaust Flow rate (P1=10 bar DP= 1 bar)
1850 Nl/min
C
IN-OUT Connections
G1/2” Pollici
CS
exhaust port
G1/4" Pollici
PMAX
Max Inlet pressure
10 bar
PMIN
Minimum working pressure
3 bar
TS
Available voltage
T
Working temperature
-5 / +50 °C
CP
Max Torque
80 Nm
P
Weight
0,45 Kg
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型