0752600201
Aircomp
Air preparation
10 electrical shut-off valves
line 075 1-2
Cnomo electrical shut-off valve
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/trattamento_aria/10_valvole_sezionamento/linea_075_1-2/valvola_di_sezionamento_elettrico_cnomo/valvola_sezionamento_completa.prj},{NB=0752600201},{CODE=0752600201},{REF=SV 1/2 075 CNOM 24V DC},{V=Comando elettrico CNOMO},{QMAX=3075},{QS=1850},{C=G1/2”},{CS=G1/4”},{PMAX=10},{PMIN=3},{TS=24 VDC},{T=-5 / +50},{CP=80},{P=0,52},{NBCUSTOM=0752600201},{CSVPATH=},{NNCUSTOM=Valvola sezionamento cnomo completa},{NTCUSTOM=SV 1/2 075 CNOM},{LINACUSTOM=0752600201},{STEPFILE=075 SV 12 Cnomo},{PNGFILE=075_svc_image},{DWGFILE=075_svc_drawing},{PRJNAME=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
complete Shut-off valve CNOMO pilot - SV 1/2 075 CNOM
Bill of material
0752600201
CODE
Code
0752600201
0752600201
REF
Reference
SV 1/2 075 CNOM 24V DC
SV 1/2 075 CNOM 24V DC
V
Version
Comando elettrico CNOMO
QMAX
Flow rate (P1= 10 bar DP= 1 bar)
3075
Nl/min
QS
Exhaust Flow rate (P1=10 bar DP= 1 bar)
1850
Nl/min
C
IN-OUT Connections
G1/2”
Pollici
CS
exhaust port
G1/4”
Pollici
PMAX
Max Inlet pressure
10
bar
PMIN
Minimum working pressure
3
bar
TS
Available voltage
24 VDC
24 VDC
T
Working temperature
-5 / +50
°C
CP
Max Torque
80
Nm
P
Weight
0,52
Kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청