Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Aircomp
Descrizione
Valvola sezionamento pneumatica - SV 1/2" 075 PRED. C. ELECTR. MICROSOL/PNEUM
Lista materiale
0752600002
CODE
Codice
0752600002
REF
Referenza
SV 1/2" 075 PRED. C. ELECTR. MICROSOL/PNEUM
V
Versione
pneumatico
QMAX
Portata (P1= 10 bar DP= 1 bar)
3075 Nl/min
QS
Portata di scarico (P1=10 bar DP= 1 bar)
1850 Nl/min
C
Connessione IN-OUT
G1/2” Pollici
CS
Connesione di scarico
G1/4” Pollici
PMAX
Pressione massima di ingresso
10 bar
PMIN
Pressione minima di funzionamento
3 bar
T
Temperatura di lavoro
-5 / +50 °C
CP
Coppia di serraggio Max
80 Nm
P
Peso
0,4 Kg