Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 9
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
FR+L Unit - FR+L 1/2” 075
Bill of material
0751600025
CODE
Code
REF
Reference
V
Version
Relieving
QMAX
Flow rate (P1= 6,3 bar DP= 1 bar)
2200 Nl/min
CR
pressure range
bar
C
IN-OUT Connections
G1/2” Pollici
G
Filter filtering degree
µm
PMAX
Working pressure
0,5 – 12,5 bar
PS
Drain working pressure
bar
T
Working temperature
-5 / +50 °C
CP
Max Torque
80 Nm
P
Weight
0,94 Kg
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型