Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 16
HELP_VARIABLE
Azienda
Aircomp
Descrizione
Unità F+R+L - F+R+L 1/4” 042
Lista materiale
0420500103
CODE
Codice
REF
Referenza
QMAX
Portata (P1= 10 bar DP= 1 bar)
980 Nl/min
CR
Campo di regolazione
bar
C
Connessione IN-OUT
G1/4” Pollici
G
Grado di filtrazione filtro
µm
PMAX
Pressione massima di ingresso
16 bar
PS
Pressione di lavoro dello scarico
bar
CT
Capacità tazza
cc
T
Temperatura di lavoro
-5 / +50 °C
CP
Coppia di serraggio Max
25 Nm
P
Peso
0,35 Kg