Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 16
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
F+R+L Unit - F+R+L 1/4” 042
Bill of material
0420500103
CODE
Code
REF
Reference
QMAX
Flow rate (P1= 10 bar DP= 1 bar)
980 Nl/min
CR
pressure range
bar
C
IN-OUT Connections
G1/4” Pollici
G
Filter filtering degree
µm
PMAX
Max Inlet pressure
16 bar
PS
Drain working pressure
bar
CT
bowl capacity
cc
T
Working temperature
-5 / +50 °C
CP
Max Torque
25 Nm
P
Weight
0,35 Kg
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)