Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
Aircomp
Descrizione
Unità F+R+L - F+R+L 3/8” 050
Lista materiale
0501500025
CODE
Codice
REF
Referenza
QMAX
Portata (P1= 10 bar DP= 1 bar)
1500 Nl/min
CR
Campo di regolazione
bar
C
Connessione IN-OUT
G3/8” Pollici
G
Grado di filtrazione filtro
µm
PMAX
Pressione di lavoro
0,5 – 12,5 bar
PS
Pressione di lavoro dello scarico
bar
CT
Capacità tazza
42 cc
T
Temperatura di lavoro
-5 / +50 °C
CP
Coppia di serraggio Max
60 Nm
P
Peso
0,776 Kg