0521500501
Aircomp
Air preparation
14 f r l unit
line 052 1-2
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/trattamento_aria/14_unite0_f_r_l/linea_052_1-2/unite0_f_r_l_052.prj},{NB=0521500501},{CODE=0521500501},{REF=F+R+L 1/2” 052 20 08 R PE SS VL},{QMAX=1500},{CR=0-8},{C=G1/2”},{G=20},{PMAX=0,5 – 12,5},{PS=0,5 – 12,5},{CT=42},{T=-5 / +50},{CP=80},{P=0,776},{NBCUSTOM=0521500501},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\trattamento_aria3\\trattamento_aria\\14_unità_f_r_l\\linea_052_1-2\\unità_f_r_l_052\\052_f+r+l.csv},{NNCUSTOM=Unità F+R+L},{NTCUSTOM=F+R+L 1/2” 052},{LINACUSTOM=0521500501},{STEPFILE=052 F+R+L 12 PE SS VL},{PNGFILE=052_f+r+l_image},{DWGFILE=052_f+r+l_drawing},{PRJNAME=rattamento_aria\\14_unità_f_r_l\\linea_052_1-2\\unità_f_r_l_052}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
F+R+L Unit - F+R+L 1/2” 052
Bill of material
0521500501
CODE
Code
0521500501
0521500501
REF
Reference
F+R+L 1/2” 052 20 08 R PE SS VL
F+R+L 1/2” 052 20 08 R PE SS VL
QMAX
Flow rate (P1= 10 bar DP= 1 bar)
1500
Nl/min
CR
pressure range
0-8
0-8
bar
C
IN-OUT Connections
G1/2”
Pollici
G
Filter filtering degree
20
20
µm
PMAX
Working pressure
0,5 – 12,5
bar
PS
Drain working pressure
0,5 – 12,5
0,5 – 12,5
bar
CT
bowl capacity
42
cc
T
Working temperature
-5 / +50
°C
CP
Max Torque
80
Nm
P
Weight
0,776
Kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청