카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
F+R+L Unit - F+R+L 3/4” 080
Bill of material
0800500009
CODE
Code
REF
Reference
QMAX
Flow rate (P1= 10 bar DP= 1 bar)
2200 Nl/min
CR
pressure range
bar
C
IN-OUT Connections
G3/4” Pollici
G
Filter filtering degree
µm
PMAX
Working pressure
0,5 – 12,5 bar
PS
Drain working pressure
bar
CT
bowl capacity
100 cc
T
Working temperature
-5 / +50 °C
CP
Max Torque
80 Nm
P
Weight
1,23 Kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드