0521700025
Aircomp
Air preparation
15 f l unit
line 052 1-2
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/trattamento_aria/15_unite0_f_l/linea_052_1-2/unite0_f_l_052.prj},{NB=0521700025},{CODE=0521700025},{REF=F+L 1/2” 052 20 PE SS},{Q=2060},{C=G3/8\"},{G=20},{PL=0,5 – 12,5},{PS=0,5 – 12,5},{T=-5 / +50},{CP=80},{P=0,49},{NBCUSTOM=0521700025},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\trattamento_aria20230328\\15_unità_f_l\\linea_052_1-2\\unità_f_l_052\\052_f+l.csv},{NNCUSTOM=Unità F+L},{NTCUSTOM=F+L 1/2” 052},{LINACUSTOM=0521700025},{STEPFILE=052 F+L 12 PE SS},{PNGFILE=052_f+l_image},{DWGFILE=052_f+l_drawing},{PRJNAME=unità_f_l_052}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
F+L Unit - F+L 1/2” 052
Bill of material
0521700025
CODE
Code
0521700025
0521700025
REF
Reference
F+L 1/2” 052 20 PE SS
F+L 1/2” 052 20 PE SS
Q
Flow rate (P1=6,30 bar DP= 1 bar)
2060
Nl/min
C
IN-OUT Connections
G3/8"
Pollici
G
Filtering degree
20
20
µm
PL
Working pressure
0,5 – 12,5
bar
PS
Drain working pressure
0,5 – 12,5
0,5 – 12,5
bar
T
Working temperature
-5 / +50
°C
CP
Max Torque
80
Nm
P
Weight
0,49
Kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청