Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 8
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
F+L Unit - F+L 1/2” 075
Bill of material
0751700025
CODE
Code
REF
Reference
Q
Flow rate (P1=6,30 bar DP= 1 bar)
3000 Nl/min
C
IN-OUT Connections
G1/2" Pollici
G
Filtering degree
µm
PL
Working pressure
0,5 – 12,5 Bar bar
PS
Drain working pressure
bar
T
Working temperature
-5 / +50 °C
CP
Max Torque
80 Nm
P
Weight
0,8 Kg
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型