Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
Aircomp
Descrizione
Unità F+L - F+L 3/4” 080
Lista materiale
0800700501
CODE
Codice
REF
Referenza
Q
Portata (P1=6,30 bar DP= 1 bar)
3000 Nl/min
C
Connessione IN-OUT
G3/4" Pollici
G
Grado di filtrazione
µm
PL
Pressione di lavoro
bar
PS
Pressione di lavoro dello scarico
bar
T
Temperatura di lavoro
-5 / +50 °C
CP
Coppia di serraggio Max
80 Nm
P
Peso
1,07 Kg