Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
F+MF Unit - F 1/2" 052 5 PE SS+MF 1/2" 052 0,01 PE
Bill of material
0521900002
CODE
Code
REF
Reference
QMAX
recommended Max Flow rate (P1= 10 bar DP= 1 bar)
500 bar
C
IN-OUT Connections
G1/2” Pollici
G
Filter filtering degree
5 µm
GM
Microfilter filtering degree
0,01 µm
PMAX
Working pressure
0,5 – 12,5 bar
PS
Drain working pressure
bar
CT
bowl capacity
42 cc
T
Working temperature
-5 / +50 °C
CP
Max Torque
80 Nm
P
Weight
0,47 Kg
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)