Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
Aircomp
Descrizione
Regolatore di pressione con relieving - MR 1/8"-1/4" 039
Lista materiale
0390000403
CODE
Codice
REF
Referenza
CR
Campo di regolazione
bar
Q
Portata (P1=6,30 bar DP= 1 bar)
900 Nl/min
C
Connessione
Pollici
PMAX
Pressione max di ingresso
16 bar
T
Temperatura di lavoro
-5 / +50 °C
CP
Coppia di serraggio Max
Nm
P
Peso
0,1 Kg