Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
Pressure regulator with relieving - MR 1/8"-1/4" 039
Bill of material
0390000403
CODE
Code
REF
Reference
CR
pressure range
bar
Q
Flow rate (P1=6,30 bar DP= 1 bar)
900 Nl/min
C
Connection
Pollici
PMAX
Max Inlet pressure
16 bar
T
Working temperature
-5 / +50 °C
CP
Max Torque
Nm
P
Weight
0,1 Kg
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)