0390000403
Aircomp
Air preparation
1 pressure regulators
line 039 1-8 1-4 regulators
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/trattamento_aria/1_regolatori_pressione/linea_039_1-8_1-4_regolatori/regolatore_con_relieving.prj},{NB=0390000403},{CODE=0390000403},{REF=MR 1/4\" 039 08 R},{CR=0-8},{Q=900},{C=G1/4\"},{PMAX=16},{T=-5 / +50},{CP=25},{P=0,1},{NBCUSTOM=0390000403},{CSVPATH=},{NNCUSTOM=Regolatore di pressione con relieving},{NTCUSTOM=MR 1/8\"-1/4\" 039},{LINACUSTOM=0390000403},{STEPFILE=039 MR 14 4V},{PNGFILE=039_r_image},{DWGFILE=039_r_drawing},{PRJNAME=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
Pressure regulator with relieving - MR 1/8"-1/4" 039
Bill of material
0390000403
CODE
Code
0390000403
0390000403
REF
Reference
MR 1/4" 039 08 R
MR 1/4" 039 08 R
CR
pressure range
0-8
0-8
bar
Q
Flow rate (P1=6,30 bar DP= 1 bar)
900
Nl/min
C
Connection
G1/4"
G1/4"
Pollici
PMAX
Max Inlet pressure
16
bar
T
Working temperature
-5 / +50
°C
CP
Max Torque
25
25
Nm
P
Weight
0,1
Kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청