Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
EPDM regulator for liquids - MR 1/4" 039 EPDM liquidi
Bill of material
0390000305
CODE
Code
REF
Reference
CR
pressure range
bar
Q
Flow rate (P1=6,30 bar DP= 1 bar)
7 Nl/min
C
Connection
G1/4" Pollici
PMAX
Max Inlet pressure
16 bar
T
Working temperature
50 °C
CP
Max Torque
25 Nm
P
Weight
0,1 Kg
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型