0420100026
Aircomp
Air preparation
1 pressure regulators
line 042 1-4
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/trattamento_aria/1_regolatori_pressione/linea_042_1-4/regolatore_acqua.prj},{NB=0420100026},{CODE=0420100026},{REF=R 1/4\" 042 04 A},{CR=0-4},{Q=9},{C=G1/4\"},{PMAX=16},{T=50},{CP=25},{P=0,125},{NBCUSTOM=0420100026},{CSVPATH=},{NNCUSTOM=Regolatore per acqua},{NTCUSTOM=R 1/4\" 042},{LINACUSTOM=0420100026},{STEPFILE=042 R 14},{PNGFILE=042_r_image},{DWGFILE=042_r_drawing},{PRJNAME=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
Regulator for water - R 1/4" 042
Bill of material
0420100026
CODE
Code
0420100026
0420100026
REF
Reference
R 1/4" 042 04 A
R 1/4" 042 04 A
CR
pressure range
0-4
0-4
bar
Q
Flow rate (P1=6,30 bar DP= 1 bar)
9
Nl/min
C
Connection
G1/4"
Pollici
PMAX
Max Inlet pressure
16
bar
T
Working temperature
50
°C
CP
Max Torque
25
Nm
P
Weight
0,125
Kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청