Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Aircomp
Descrizione
Regolatore di pressione - R 1'' 095
Lista materiale
0950100002
CODE
Codice
REF
Referenza
CR
Campo di regolazione
bar
Q
Portata (P1=6,30 bar DP= 1 bar)
15000 Nl/min
C
Connessione
G1" Pollici
PMAX
Pressione max di ingresso
0,5 – 12,5 bar
T
Temperatura di lavoro
-5 / +50 °C
CP
Coppia di serraggio Max
80 Nm
P
Peso
1,721 Kg