Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
Aircomp
Descrizione
Filtro Regolatore - FR 3/8” 050
Lista materiale
0501400060
CODE
Codice
REF
Referenza
CR
Campo di regolazione
bar
Q
Portata (P1=6,30 bar DP= 1 bar)
2100 Nl/min
F
Grado di filtrazione
µm
C
Connessione
G3/8" Pollici
PL
Pressione di lavoro
0,5 – 12,5 bar
PS
Pressione di lavoro scarico
bar
CT
Capacità tazza
42 cc
T
Temperatura di lavoro
-5 / +50 °C
CP
Coppia di serraggio Max
60 Nm
P
Peso
0,41 Kg