Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
filter - F 1/8" 035
Bill of material
0350200003
CODE
Code
REF
Reference
Q
Flow rate (P1=10 bar DP= 1 bar)
750 Nl/min
F
Filtering degree
µm
C
Connection
G1/8" Pollici
PL
Working pressure
0,5-7 bar
CT
bowl capacity
8 cc
T
Working temperature
-5/+50 °C
CP
Max Torque
20 Nm
P
Weight
0,05 Kg
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型