Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Aircomp
Descrizione
Filtro per acqua - F 1/8" 035 80 (PER ACQUA)
Lista materiale
0350200001
CODE
Codice
0350200001
REF
Referenza
F 1/8" 035 80 (PER ACQUA)
Q
Portata (P1=10 bar DP= 1 bar)
11 Nl/min
F
Grado di filtrazione
80 µm
C
Connessione
G1/8" Pollici
PL
Pressione di lavoro
0,5-7 bar
CT
Capacità tazza
8 cc
T
Temperatura di lavoro
50 °C
CP
Coppia di serraggio Max
20 Nm
P
Peso
0,05 Kg