Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
filter for water - F 1/8" 035 80 (PER ACQUA)
Bill of material
0350200001
CODE
Code
0350200001
REF
Reference
F 1/8" 035 80 (PER ACQUA)
Q
Flow rate (P1=10 bar DP= 1 bar)
11 Nl/min
F
Filtering degree
80 µm
C
Connection
G1/8" Pollici
PL
Working pressure
0,5-7 bar
CT
bowl capacity
8 cc
T
Working temperature
50 °C
CP
Max Torque
20 Nm
P
Weight
0,05 Kg
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)