0350200001
Aircomp
Air preparation
3 filters
line 035 1-8
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/trattamento_aria/3_filtri/linea_035_1-8/filtro_acqua.prj},{NB=0350200001},{CODE=0350200001},{REF=F 1/8\" 035 80 (PER ACQUA)},{Q=11},{F=80},{C=G1/8\"},{PL=0,5-7},{CT=8},{T=50},{CP=20},{P=0,05},{NBCUSTOM=0350200001},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\trattamento_aria3\\trattamento_aria\\3_filtri\\linea_035_1-8\\filtro_acqua\\035_fa.csv},{NNCUSTOM=Filtro per acqua},{NTCUSTOM=F 1/8\" 035 80 (PER ACQUA)},{LINACUSTOM=0350200001},{STEPFILE=035 F ACQUA},{PNGFILE=035_fa_image},{DWGFILE=035_fa_drawing},{PRJNAME=rattamento_aria\\3_filtri\\linea_035_1-8\\filtro_acqua}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
filter for water - F 1/8" 035 80 (PER ACQUA)
Bill of material
0350200001
CODE
Code
0350200001
REF
Reference
F 1/8" 035 80 (PER ACQUA)
Q
Flow rate (P1=10 bar DP= 1 bar)
11
Nl/min
F
Filtering degree
80
µm
C
Connection
G1/8"
Pollici
PL
Working pressure
0,5-7
bar
CT
bowl capacity
8
cc
T
Working temperature
50
°C
CP
Max Torque
20
Nm
P
Weight
0,05
Kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청