Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
filter for water - F 1/4" 042 80 (per acqua)
Bill of material
0420200007
CODE
Code
REF
Reference
Q
Flow rate (P1=10 bar DP= 1 bar)
18 Nl/min
F
Filtering degree
80 µm
C
Connection
G1/4" Pollici
PMAX
Max working pressure
16 bar
CT
bowl capacity
cc
T
Working temperature
50 °C
CP
Max Torque
25 Nm
P
Weight
0,095 Kg
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)