Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
Aircomp
Descrizione
Filtro - F 3/8” 050
Lista materiale
0501200025
CODE
Codice
REF
Referenza
Q
Portata (P1=10 bar DP= 1 bar)
2500 Nl/min
F
Grado di filtrazione
µm
C
Connessione
G3/8" Pollici
PL
Pressione di lavoro
0,5 – 12,5 bar
PS
Pressione di lavoro scarico
bar
CT
Capacità tazza
42 cc
T
Temperatura di lavoro
-5 / +50 °C
CP
Coppia di serraggio Max
60 Nm
P
Peso
0,225 Kg