Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
filter - F 3/8” 050
Bill of material
0501200025
CODE
Code
REF
Reference
Q
Flow rate (P1=10 bar DP= 1 bar)
2500 Nl/min
F
Filtering degree
µm
C
Connection
G3/8" Pollici
PL
Working pressure
0,5 – 12,5 bar
PS
Drain working pressure
bar
CT
bowl capacity
42 cc
T
Working temperature
-5 / +50 °C
CP
Max Torque
60 Nm
P
Weight
0,225 Kg
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)