Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
carbon filter - CF 050 3/8 CA PE
Bill of material
0501200300
CODE
Code
0501200300
REF
Reference
CF 050 3/8 CA PE
C
Connection
G3/8" Pollici
PMAX
Max Inlet pressure
12,5 bar
T
Working temperature
-5 / +50 °C
CP
Max Torque
60 Nm
P
Weight
0,23 Kg
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型