Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
lubricator - L 3/4" 080 PE
Bill of material
0800300001
CODE
Code
0800300001
REF
Reference
L 3/4" 080 PE
Q
Flow rate (P1=6,30 bar DP= 1 bar)
3550 Nl/min
C
Connection
G3/4" Pollici
PMAX
Max Inlet pressure
12,5 bar
CT
bowl capacity
140 cc
T
Working temperature
-5 / +50 °C
CP
Max Torque
80 Nm
P
Weight
0,67 Kg
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)