0800300001
Aircomp
Air preparation
6 lubricators
line 080 3-4
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/trattamento_aria/6_lubrificatori/linea_080_3-4/lubrificatore_080.prj},{NB=0800300001},{CODE=0800300001},{REF=L 3/4\" 080 PE},{Q=3550},{C=G3/4\"},{PMAX=12,5},{CT=140},{T=-5 / +50},{CP=80},{P=0,67},{NBCUSTOM=0800300001},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\trattamento_aria3\\trattamento_aria\\6_lubrificatori\\linea_080_3-4\\lubrificatore_080\\080_l.csv},{NNCUSTOM=Lubrificatore},{NTCUSTOM=L 3/4\" 080 PE},{LINACUSTOM=0800300001},{STEPFILE=080 L 34 PE},{PNGFILE=080_l_image},{DWGFILE=080_l_drawing},{PRJNAME=rattamento_aria\\6_lubrificatori\\linea_080_3-4\\lubrificatore_080}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
lubricator - L 3/4" 080 PE
Bill of material
0800300001
CODE
Code
0800300001
REF
Reference
L 3/4" 080 PE
Q
Flow rate (P1=6,30 bar DP= 1 bar)
3550
Nl/min
C
Connection
G3/4"
Pollici
PMAX
Max Inlet pressure
12,5
bar
CT
bowl capacity
140
cc
T
Working temperature
-5 / +50
°C
CP
Max Torque
80
Nm
P
Weight
0,67
Kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청