Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
lubricator with level indicator - L 1/2" 052 PE IL
Bill of material
0521300036
CODE
Code
0521300036
REF
Reference
L 1/2" 052 PE IL
Q
Flow rate (P1=6,30 bar DP= 1 bar)
1700 Nl/min
C
Connection
G1/2” Pollici
PMAX
Max Inlet pressure
7 bar
TT
Max voltage
100 AC V
CE
electric contact
0,75A 10W A
CT
bowl capacity
61 cc
T
Working temperature
-5 / +50 °C
CP
Max Torque
80 Nm
P
Weight
0,26 Kg
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)