Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
3way valve with lock - V 1/2" 052 V 3
Bill of material
0522500001
CODE
Code
0522500001
REF
Reference
V 1/2" 052 V 3
QMAX
Flow rate (P1= 10 bar DP= 1 bar)
2580 Nl/min
QS
Exhaust Flow rate (P1=10 bar DP= 1 bar)
1000 Nl/min
C
IN-OUT Connections
G1/2” Pollici
CS
exhaust port
G1/4" Pollici
PMAX
Max Inlet pressure
12,5 bar
T
Working temperature
-5 / +50 °C
CP
Max Torque
80 Nm
P
Weight
0,27 Kg
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)