Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
3way valve with lock - V 1/2" 052 V 3
Bill of material
0522500001
CODE
Code
0522500001
REF
Reference
V 1/2" 052 V 3
QMAX
Flow rate (P1= 10 bar DP= 1 bar)
2580 Nl/min
QS
Exhaust Flow rate (P1=10 bar DP= 1 bar)
1000 Nl/min
C
IN-OUT Connections
G1/2” Pollici
CS
exhaust port
G1/4" Pollici
PMAX
Max Inlet pressure
12,5 bar
T
Working temperature
-5 / +50 °C
CP
Max Torque
80 Nm
P
Weight
0,27 Kg
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型