1202123003
Aircomp
Valves
solenoid valves
line 120 size 22mm 1-8 technopolymer
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/valvole/elettrovalvole/linea_120_taglia_22mm_1-8_tecnopolimero/elettrovalvola_3-2_bistabile.prj},{NB=1202123003},{CODE=1202123003},{REF=EV 1/8\" 22 3 SL BS OO P},{F=3-2},{C=G1/8},{Q=690},{R=BS},{O=OO},{P=1÷10},{T=22},{M=Tecnopolimero},{NBCUSTOM=1202123003},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\aircomp_valv2\\valvole\\elettrovalvole\\linea_120_taglia_22mm_1-8_tecnopolimero\\elettrovalvola_3-2_bistabile\\elettrovalvola_3-2_bistabile.csv},{NNCUSTOM=EV 1/8\" 22 3 SL BS OO P},{NTCUSTOM=Elettrovalvola 3-2 bistabile},{LINACUSTOM=1202123003},{STEPFILE=120 EV 3V 18 SL SL},{PNGFILE=120 EV},{DWGFILE=1202123003},{PRJNAME=alvole\\elettrovalvole\\linea_120_taglia_22mm_1-8_tecnopolimero\\elettrovalvola_3-2_bistabile}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
EV 1/8" 22 3 SL BS OO P - 3-2 double solenoid valve
Bill of material
1202123003
CODE
Code
1202123003
REF
Reference
EV 1/8" 22 3 SL BS OO P
F
Function
3-2
C
Connection
G1/8
Pollici
Q
Flow rate
690
Nl/min
R
Return
BS
O
Option
OO
P
Working pressure
1÷10
Bar
T
Valve size
22
mm
M
Material
Tecnopolimero
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청