1272123004
Aircomp
Valves
solenoid valves
line 127 size 22 mm 1-8 1-4 metal
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/valvole/elettrovalvole/linea_127_taglia_2220mm_1-8_1-4_metallo/elettrovalvola_3-2_monostabile_pilotaggio_esterno_linea_127.prj},{NB=1272123004},{NBCUSTOM=1272123004},{CODE=1272123004},{REF=EVR 1/8\" 22 3 SA ML NC M},{F=3-2},{C=G1/8},{Q=750},{R=ML},{O=NC},{P=0÷10},{PA=1÷10},{TA=22},{M=Metallo},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\aircomp_valv2\\valvole\\elettrovalvole\\linea_127_taglia_22 mm_1-8_1-4_metallo\\elettrovalvola_3-2_monostabile_pilotaggio_esterno_linea_127\\elettrovalvola_3-2_monostabile_pilotaggio_esterno.csv},{NNCUSTOM=EVR 1/8\"-1/4\" 22 3 SA ML},{NTCUSTOM=Elettrovalvola 3-2 monostabile pilotaggio esterno},{LINACUSTOM=1272123004},{STEPFILE=127 EVR 3V 18 SA PM},{PNGFILE=127_3SA_B},{DWGFILE=127}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
EVR 1/8"-1/4" 22 3 SA ML - Pilot assisted 3-2 single solenoid valve
Bill of material
1272123004
CODE
Code
1272123004
1272123004
REF
Reference
EVR 1/8" 22 3 SA ML NC M
EVR 1/8" 22 3 SA ML NC M
F
Function
3-2
C
Connection
G1/8
G1/8
Pollici
Q
Flow rate
750
Nl/min
R
Return
ML
O
Option
NC
NC
P
Working pressure
0÷10
Bar
PA
Actuating pressure separate air supply
1÷10
Bar
TA
Valve size
22
mm
M
Material
Metallo
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청