Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
P140 G AU4 3 - 3-2 Guarded pedal valve
Bill of material
1407493001
CODE
Code
REF
Reference
F
Function
3-2 NC
C
Connection
Au.Ø4 mm
Q
Flow rate
75 Nl/min
O
Option
P
Working pressure
2÷10 Bar
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型