Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
VM 1/8" 22 5 L9 - 5-2 5-3 90° Lever Valve
Bill of material
1202326008
CODE
Code
REF
Reference
F
Function
C
Connection
G1/8 Pollici
Q
Flow rate
Nl/min
R
Return
O
Option
P
Working pressure
0÷10 Bar
TA
Valve size
22 mm
M
Material
Tecnopolimero
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD