1202326008
Aircomp
Valves
Manual Valves
line 120 size 22mm 1-8 technopolymer
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/valvole/valvole_manuali/linea_120_taglia_22mm_1-8_tecnopolimero/valvola_leva_90b0_5-2_5-3_linea_120.prj},{NB=1202326008},{CODE=1202326008},{REF=VM 1/8\" 22 6 L9 ST CA P},{F=5-3},{C=G1/8},{Q=550},{R=ST},{O=CA},{P=0÷10},{TA=22},{M=Tecnopolimero},{NBCUSTOM=1202326008},{CSVPATH=},{NNCUSTOM=VM 1/8\" 22 5 L9 },{NTCUSTOM=Valvola leva 90° 5-2 5-3},{LINACUSTOM=1202326008},{STEPFILE=120 VM 5V 18 L9},{PNGFILE=120},{DWGFILE=1202325005},{PRJNAME=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
VM 1/8" 22 5 L9 - 5-2 5-3 90° Lever Valve
Bill of material
1202326008
CODE
Code
1202326008
1202326008
REF
Reference
VM 1/8" 22 6 L9 ST CA P
VM 1/8" 22 6 L9 ST CA P
F
Function
5-3
5-3
C
Connection
G1/8
Pollici
Q
Flow rate
550
550
Nl/min
R
Return
ST
ST
O
Option
CA
CA
P
Working pressure
0÷10
Bar
TA
Valve size
22
mm
M
Material
Tecnopolimero
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청