Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
VM 1/8" 22 3 LV - 3-2 Axial lever valve
Bill of material
1202323004
CODE
Code
REF
Reference
F
Function
3-2
C
Connection
G1/8 Pollici
Q
Flow rate
690 Nl/min
R
Return
O
Option
P
Working pressure
0÷10 Bar
TA
Valve size
22 mm
M
Material
Tecnopolimero
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型