카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
BPMF601
AirTAC
Pneumatic equipment
Accessories
Tube Connector
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/accessories/self_made_series/bpmf_series.prj},{NB=BPMF601},{TC=01},{TT=},{D=6},{M=M14X1.0},{LA=12.0},{E=5.0},{GA=4},{G=17},{P=18.5},{M1=14}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
AirTAC
Description
bpmf - tube connector
Bill of material
BPMF601
MODEL
model
BPMF601
BPMF601
TC
Thread connection
1/8"
1/4"
1/8"
1/4"
TT
Thread type
PT thread
PT thread
D
Port size
6
6
R
1/8"
1/8"
M
M14X1.0
M14X1.0
L
8.0
8.0
mm
C
25.0
25.0
mm
K
16.0
16.0
mm
LA
12.0
12.0
mm
E
5.0
5.0
mm
GA
4
4
mm
G
17
17
mm
H
17
17
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청