카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
AirTAC
Description
ptl-ms - stainless_steel mini speed controllers
Bill of material
PTL4M5A-MS
MODEL
model
TC
Thread connection
CM
Control method
SC
Standard color
TT
Thread type
D
Port size
M
M:mini
S
Material:stainless steel
R
M5X0.8
PA
mm
PB
9.0 mm
L
3.5 mm
C
29.5 mm
K
mm
EA
mm
EB
19.0 mm
H
9 mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드