카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
F-SI63CR SI
AirTAC
Pneumatic equipment
Cylinders
Standard Cylinder
SAI Series Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/aluminum_circularity_barrel/sai_said_saij/cr.prj},{NB=F-SI63CR_SI},{TYPE=SI Series},{BORE=63},{MT=CR Type},{AA=50},{B1=40},{CC=16},{D1=37},{E1=35},{F1=49},{G1=12},{H1=52},{I1=66},{J=15.0},{K1=9.0},{L1=-},{LX=13.5},{R1=3.000},{HX1=5.000},{X1=9.620},{X2=13.600},{S1=14.500},{H2=8.000},{H3=30.000},{D1X=20.000},{H4=5.000},{L1X=17.000},{TL=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
AirTAC
Description
CR - Foot Flange
Bill of material
F-SI63CR_SI
MODEL
Ordering code
F-SI63CR
F-SI63CR
TYPE
Type
SI Series
BORE
Core Dia.
63
63
mm
MT
Mounting
CR Type
AA
Height
50
50
mm
B1
40
40
mm
CC
Outer Rad.
16
16
mm
D1
Distance
37
37
mm
E1
Distance of Holes
35
35
mm
F1
Width
49
49
mm
G1
Thickness
12
12
mm
H1
Distance of Holes
52
52
mm
I1
Length
66
66
mm
K1
Dia. of Fix Holes
9.0
9.0
mm
L1
Dia. of Fix Holes
-
-
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청